Torna alla panoramica
Cavo SLX4-MUT-LMC
Numero articolo R1.690.0007.0
Muting Cable for L-Muting, M12 4-poles
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.690.0007.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo SLX4-MUT-LMC |
| EAN | 4049088680427 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | HU |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 300 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 170 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 59.7 g |
| Volume confezionato | 510 ccm |
| Peso netto parte singola | 37.3 g |
| Volume della parte individuale | 510 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 8.0 | EC003015 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC003015 |
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
| | - | 51.46kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 499.52kB | |
| | - | 479.95kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numero articolo R1.690.0007.0
Muting Cable for L-Muting, M12 4-poles