Torna alla panoramica
Cavo SLX4-MUT-TMC
Numero articolo R1.690.0006.0
Muting Cable for T-Muting, M12 4-poles
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.690.0006.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo SLX4-MUT-TMC |
| EAN | 4049088680410 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | HU |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 290 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 250 mm |
| Altezza imballata | 30 mm |
| Peso lordo imballato | 133.2 g |
| Volume confezionato | 2175 ccm |
| Peso netto parte singola | 110.5 g |
| Volume della parte individuale | 2175 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 8.0 | EC003015 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC003015 |
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
| | - | 58.04kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 499.52kB | |
| | - | 479.95kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numero articolo R1.690.0006.0
Muting Cable for T-Muting, M12 4-poles