Torna alla panoramica
Chiusura (G)ST18V SW
Numero articolo 05.595.1453.0
Locking device for snap-in panel mount GST18i3-5, retrofit part, black
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.595.1453.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Chiusura (G)ST18V SW |
| EAN | 4015573742635 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 79 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 98 mm |
| Altezza imballata | 45 mm |
| Peso lordo imballato | 65 g |
| Volume confezionato | 348 ccm |
| Peso netto parte singola | 0.5 g |
| Volume della parte individuale | 3.48 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| Lunghezza | 33.3 mm |
|---|---|
| larghezza | 14 mm |
| Altezza | 3.6 mm |
| Colore | Nero |
| Descrizione 1 | Dispositivo di bloccaggio |
| Descrizione 2 | come pezzo di ricambio per Snap-in |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori plug-in building installation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 76.32kB | |
| | - | 11.69kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 43.32kB | |
| | - | 41.43kB | TIF |
| | - | 14.81kB | TIF |
| | - | 16.52kB | |
| | - | 336.21kB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Numero articolo 05.595.1453.0
Locking device for snap-in panel mount GST18i3-5, retrofit part, black