Torna alla panoramica
Chiusura GST18 VERTEILER WS
Numero articolo 05.588.5753.0
Locking device for distributer GST18i3-5, retrofit part, white
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.588.5753.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Chiusura GST18 VERTEILER WS |
| EAN | 4015573093102 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 79 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 98 mm |
| Altezza imballata | 45 mm |
| Peso lordo imballato | 45 g |
| Volume confezionato | 348 ccm |
| Peso netto parte singola | 0.5 g |
| Volume della parte individuale | 6.96 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| Lunghezza | 34.9 mm |
|---|---|
| larghezza | 14.9 mm |
| Altezza | 3.9 mm |
| Colore | Bianco |
| Descrizione 1 | Dispositivo di bloccaggio |
| Descrizione 2 | come pezzo di ricambio per i distributori |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori plug-in building installation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 35.03kB | |
| | - | 11.69kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 15.75kB | |
| | - | 14.04kB | TIF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 178.48kB | |
| | - | 224.17kB | STP |
| | - | 643.75kB | IGS |
| | - | 161.55kB | JT |
Numero articolo 05.588.5753.0
Locking device for distributer GST18i3-5, retrofit part, white