Torna alla panoramica
Chiusura WN PR
Numero articolo 0D.203.8455.9
Chiusura WN PR Lunghezza 8,8 mm, Altezza 26,5 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.203.8455.9
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Chiusura WN PR
|
|
EAN
|
4049088718243
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85389099
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
100 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
70 mm
|
|
Altezza imballata
|
10 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
5.8 g
|
|
Volume confezionato
|
70 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
0.48 g
|
|
Volume della parte individuale
|
9.214 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
10 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|---|---|
|
Larghezza/passo
|
4.8 mm
|
|
Lunghezza
|
8.8 mm
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Altezza
|
26.5 mm
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
Conformità del prodotto
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
|---|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 82.59kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.94kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.42kB | |
|
|
- | 43.51kB | TIF |
|
|
- | 1.12MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 293.12kB | |
|
|
- | 502.35kB | STP |
|
|
- | 1.21MB | IGS |
|
|
- | 284.67kB | JT |
Numero articolo 0D.203.8455.9
Chiusura WN PR Lunghezza 8,8 mm, Altezza 26,5 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0