Torna alla panoramica
Colonna a specchio SLX4-COLM4-0900
Numero articolo R1.690.0028.0
Mirror Column with 4 height-adjustable mirrors and mountin kit for floor assembly, height 1350 mm
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.690.0028.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Colonna a specchio SLX4-COLM4-0900 |
| EAN | 4049088737749 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | HU |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 6000 g |
| Volume della parte individuale | 22500 ccm |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 5.0 | riflettore per fotocellula |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | riflettore per fotocellula |
| ETIM 4.0 | riflettore per fotocellula |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ECLASS 11 | 27273601 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
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
| | - | 1.78MB | |
| | - | 98.14kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 76.58kB | |
| | - | 74.22kB | TIF |
| | - | 9.41MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 4.35MB | |
| | - | 46.02MB | STP |
| | - | 72.75MB | IGS |
| | - | 14.35MB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numero articolo R1.690.0028.0
Mirror Column with 4 height-adjustable mirrors and mountin kit for floor assembly, height 1350 mm