Torna alla panoramica
colonne del dispositivo SLX4-COL-0900
Numero articolo R1.690.0020.0
Device Column with mounting kit for floor assembly, height 1050 mm
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.690.0020.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | colonne del dispositivo SLX4-COL-0900 |
| EAN | 4049088737664 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | HU |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 1270 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 160 mm |
| Altezza imballata | 100 mm |
| Peso lordo imballato | 3200 g |
| Volume confezionato | 20320 ccm |
| Peso netto parte singola | 1900 g |
| Volume della parte individuale | 20320 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 5.0 | riflettore per fotocellula |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | riflettore per fotocellula |
| ETIM 4.0 | riflettore per fotocellula |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ECLASS 11 | 27273601 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
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
| | - | 2.53MB | |
| | - | 88.94kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 73.47kB | |
| | - | 71.11kB | TIF |
| | - | 4.15MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 951.93kB | |
| | - | 6.46MB | STP |
| | - | 22.59MB | IGS |
| | - | 3.62MB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numero articolo R1.690.0020.0
Device Column with mounting kit for floor assembly, height 1050 mm