Torna alla panoramica
Connettore da pannello BST14I2F B1 R W GN01
Numero articolo 93.421.0353.0
gesis® NV Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto verde
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 93.421.0353.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello BST14I2F B1 R W GN01 |
| EAN | 4015573442597 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 134 mm |
| Altezza imballata | 69 mm |
| Peso lordo imballato | 465 g |
| Volume confezionato | 1711 ccm |
| Peso netto parte singola | 3.274 g |
| Volume della parte individuale | 17.11 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 3 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 50 V |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | sì |
| Tensione nominale di tenuta | 0.8 kV |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | verde |
| Marcatura del polo | 1+, 2- |
| Colore dell'adattatore separato (se presente) | Bianco |
Dati di connessione
| Sezione cavo rigido | 0.75 mm² |
|---|---|
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.25 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
Esecuzione
| Esecuzione | Presa |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a molla |
| Direzione plug-in | diritto |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Spessore della custodia (min.) | 0.5 mm |
| Spessore della custodia (max) | 1.5 mm |
| Tipo di componente installato | Snap-in |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuBe |
| Carico di infiammabilità | 0.027 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Dorato |
Dimensioni
| Lunghezza | 29.9 mm |
|---|---|
| larghezza | 19.6 mm |
| Altezza | 19.6 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 07.425.8453.0 | Copertura BST14/GST15i2/RJ45 WS | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 93.422.0553.1 | Connettori BST14I2F S1 ZR1 S MGN01 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 85.63kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 366.95kB | |
| | - | 331.17kB | |
| | - | 0.97MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 48.25kB | |
| | - | 46.20kB | TIF |
| | - | 543.72kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 191.44kB | |
| | - | 438.63kB | STP |
| | - | 905.44kB | IGS |
| | - | 2.54kB | JT |
Numero articolo 93.421.0353.0
gesis® NV Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto verde