Torna alla panoramica
Connettore da pannello BST14I2L S1 GN01
Numero articolo 93.422.0653.1
gesis® NV Connettore da pannello, Connettore a saldare, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 2, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto verde
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 93.422.0653.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello BST14I2L S1 GN01 |
| EAN | 4015573600270 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 135 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 81 mm |
| Altezza imballata | 81 mm |
| Peso lordo imballato | 344.3 g |
| Volume confezionato | 886 ccm |
| Peso netto parte singola | 3.03 g |
| Volume della parte individuale | 8.86 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 3 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 50 V |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | sì |
| Tensione nominale di tenuta | 0.8 kV |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | verde |
| Marcatura del polo | 1+, 2- |
| Colore dell'adattatore separato (se presente) | Nero |
Dati di connessione
| Attacchi per polo | 1 |
|---|
Esecuzione
| Esecuzione | Spina |
|---|---|
| Tipo di attacco | Attacco a saldare |
| Direzione plug-in | ad angolo retto |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Tipo di componente installato | Attacco a saldare |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuBe |
| Carico di infiammabilità | 0.017 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Dorato |
Dimensioni
| Lunghezza | 26 mm |
|---|---|
| larghezza | 13 mm |
| Altezza | 11.75 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 4.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 93.421.0553.1 | Connettori BST14I2F B1 ZR1 S MGN01 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 107.49kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 366.95kB | |
| | - | 331.17kB | |
| | - | 0.97MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 70.68kB | |
| | - | 68.54kB | TIF |
| | - | 14.63kB | TIF |
| | - | 16.32kB | |
| | - | 1.33MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 40.14kB | |
| | - | 113.84kB | STP |
| | - | 244.64kB | IGS |
| | - | 23.23kB | JT |
Numero articolo 93.422.0653.1
gesis® NV Connettore da pannello, Connettore a saldare, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 2, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto verde