Torna alla panoramica
Connettore da pannello GST15I5L B1VB W WS
BEST CHOICE
Numero articolo 91.051.0153.0
gesis® MINI Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, with fastening flange, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Bianco
Dati commerciali
|
Codice
|
91.051.0153.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettore da pannello GST15I5L B1VB W WS
|
|
EAN
|
4049088056307
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366930
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
195 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
157 mm
|
|
Altezza imballata
|
55 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
960 g
|
|
Volume confezionato
|
1684 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
9.2 g
|
|
Volume della parte individuale
|
16.84 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V / 400 V
|
|
Tensione nominale 2
|
400 V
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Codifica meccanica
|
Codice 1
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Bianco
|
|
Marcatura del polo
|
3, N, PE, 2, 1
|
Dati di connessione
|
Attacchi per polo
|
1
|
|---|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Presa
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
Attacco a saldare
|
|
Direzione plug-in
|
diritto
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP20
|
|
Tipo di componente installato
|
Attacco a saldare
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.033 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
21.5 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
31 mm
|
|
Altezza
|
12.2 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 4.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 51.62kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 330.70kB | |
|
|
- | 324.75kB | |
|
|
- | 3.57MB | |
|
|
- | 510.99kB | |
|
|
- | 28.82kB | |
|
|
- | 47.03kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 19.80kB | TIF |
|
|
- | 21.56kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 456.19kB | |
|
|
- | 271.84kB | STP |
|
|
- | 887.83kB | IGS |
|
|
- | 3.21kB | JT |
BEST CHOICE
Numero articolo 91.051.0153.0
gesis® MINI Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, with fastening flange, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Bianco