Torna alla panoramica
Connettore da pannello GST15I5L S1H PB01
BEST CHOICE
Numero articolo 91.054.0253.0
gesis® MINI Connettore da pannello, Connettore a saldare, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 5, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 91.054.0253.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST15I5L S1H PB01 |
| EAN | 4049088056567 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366930 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 195 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 157 mm |
| Altezza imballata | 55 mm |
| Peso lordo imballato | 1120 g |
| Volume confezionato | 1684 ccm |
| Peso netto parte singola | 10.7 g |
| Volume della parte individuale | 16.84 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 2 |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Blu plastello |
| Marcatura del polo | L, N, PE, D1, D2 |
Dati di connessione
| Attacchi per polo | 1 |
|---|
Esecuzione
| Esecuzione | Spina |
|---|---|
| Tipo di attacco | Attacco a saldare |
| Direzione plug-in | ad angolo retto |
| Inclinazione | 90 ° |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Tipo di componente installato | Attacco a saldare |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.032 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 21.5 mm |
|---|---|
| larghezza | 31 mm |
| Altezza | 12.2 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 4.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| | - | 105.42kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 510.99kB | |
| | - | 47.03kB | |
| | - | 28.82kB | |
| | - | 3.57MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.76kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 55.95kB | |
| | - | 53.72kB | TIF |
| | - | 3.06MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 219.04kB | |
| | - | 244.81kB | STP |
| | - | 915.13kB | IGS |
| | - | 168.40kB | JT |
BEST CHOICE
Numero articolo 91.054.0253.0
gesis® MINI Connettore da pannello, Connettore a saldare, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 5, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello