Torna alla panoramica
Connettore da pannello GST15I5S S1 R SW
Numero articolo 91.952.9053.1
gesis® MINI Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 5, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Nero
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 91.952.9053.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST15I5S S1 R SW |
| EAN | 4015573918221 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 204 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 178 mm |
| Altezza imballata | 175 mm |
| Peso lordo imballato | 1635 g |
| Volume confezionato | 6355 ccm |
| Peso netto parte singola | 15.42 g |
| Volume della parte individuale | 63.55 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 1 |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Colore dell'adattatore separato (se presente) | Nero |
Dati di connessione
| Sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
|---|---|
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 2.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.5 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
Esecuzione
| Esecuzione | Spina |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Direzione plug-in | diritto |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Spessore della custodia (min.) | 0.5 mm |
| Spessore della custodia (max) | 1.5 mm |
| Tipo di componente installato | Snap-in |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.059 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 31.2 mm |
|---|---|
| larghezza | 34.6 mm |
| Altezza | 19.6 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 4.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| | - | 172.40kB | |
| | - | 13.64kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 266.15kB | |
| | - | 510.99kB | |
| | - | 3.57MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 198.34kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 121.86kB | |
| | - | 119.72kB | TIF |
| | - | 25.88kB | |
| | - | 24.06kB | TIF |
| | - | 2.54MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 507.40kB | |
| | - | 1.00MB | STP |
| | - | 2.12MB | IGS |
| | - | 158.56kB | JT |
Numero articolo 91.952.9053.1
gesis® MINI Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 5, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Nero