Torna alla panoramica
Connettore da pannello RST20I3C B1 M13 GL
Numero articolo 96.135.2153.0
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, angled 7°, M16, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 96.135.2153.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST20I3C B1 M13 GL |
| EAN | 4049088189920 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 304 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 256 mm |
| Altezza imballata | 202 mm |
| Peso lordo imballato | 2900 g |
| Volume confezionato | 15720 ccm |
| Peso netto parte singola | 27 g |
| Volume della parte individuale | 157.2 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Resistenza di contatto | 0.55 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Grigio chiaro |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
| Colore dell'adattatore separato (se presente) | Grigio chiaro |
Dati di connessione
| Sezione cavo flessibile max. | 4 mm² |
|---|---|
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.75 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
Dati tecnici UL
| Sezione cavo flessibile AWG min | 16 AWG |
|---|
Esecuzione
| Esecuzione | Presa |
|---|---|
| Tipo di attacco | Crimpare |
| Attacco filettatura | M16 |
| Direzione plug-in | a 90° |
| Inclinazione | 7 ° |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Spessore della custodia (min.) | 0.5 mm |
| Spessore della custodia (max) | 8 mm |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.23 kWh/St |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 87 mm |
|---|---|
| larghezza | 34.6 mm |
| Altezza | 34.6 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 4.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 02.122.9300.0 | Contatto presa CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM | | |
| 02.122.9100.0 | Contatto presa CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM | | |
| 02.122.9000.0 | Contatto presa CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM | | |
| 99.413.6205.2 | Coperchio per prese GL | | |
| 02.122.9200.0 | Contatto presa CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM | | |
| Z5.564.4553.0 | Coperchio per prese GL | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 96.132.0153.0 | Connettori RST20I3C S1 ZR2 V GL | | |
| 96.134.0053.0 | Connettori RST20I3C S1 YR1 V GL | | |
| 96.132.0053.0 | Connettori RST20I3C S1 ZR1 V GL | | |
| 96.134.0153.0 | Connettori RST20I3C S1 YR2 V GL | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 152.24kB | |
| | - | 13.68kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 277.79kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 118.19kB | |
| | - | 116.13kB | TIF |
| | - | 32.17kB | |
| | - | 30.31kB | TIF |
| | - | 5.84MB | DXF |
Numero articolo 96.135.2153.0
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, angled 7°, M16, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro