Torna alla panoramica
Connettore da pannello RST20I3S B1 M00 SW
Numero articolo 96.031.6053.1
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 96.031.6053.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST20I3S B1 M00 SW |
| EAN | 4015573793200 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 304 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 256 mm |
| Altezza imballata | 202 mm |
| Peso lordo imballato | 3950 g |
| Volume confezionato | 15720 ccm |
| Peso netto parte singola | 36 g |
| Volume della parte individuale | 157.2 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Resistenza di contatto | 0.55 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
| Colore dell'adattatore separato (se presente) | Nero |
Dati di connessione
| Sezione cavo rigido | 6 mm² |
|---|---|
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.75 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 6 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.75 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
Dati tecnici UL
| Sezione cavo rigido 3 (max) | 16 AWG |
|---|---|
| Sezione cavo rigido 4 (min) | 10 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG min | 16 AWG |
Esecuzione
| Esecuzione | Presa |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Attacco filettatura | M20 |
| Direzione plug-in | diritto |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Spessore della custodia (min.) | 0.5 mm |
| Spessore della custodia (max) | 8 mm |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 68.2 mm |
|---|---|
| larghezza | 35 mm |
| Altezza | 35 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 4.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 99.414.6205.2 | Coperchio per prese SW | | |
| Z5.564.4553.1 | Coperchio per prese SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 96.034.4053.1 | Connettori RST20I3S S1 YR1 V SW | | |
| 96.032.4253.1 | Connettori RST20I3S S1 ZRX V SW | | |
| 96.032.4053.1 | Connettori RST20I3S S1 ZR1 V SW | | |
| 96.034.4153.1 | Connettori RST20I3S S1 YR2 V SW | | |
| 96.032.4353.1 | Connettori RST20I3S S1 ZRY V SW | | |
| 96.032.4453.1 | Connettori RST20I3S S1 ZRW V SW | | |
| 96.032.4553.1 | Connettori RST20I3S S1 ZR3 V SW | | |
| 96.032.4153.1 | Connettori RST20I3S S1 ZR2 V SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 134.13kB | |
| | - | 13.65kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 4.28MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
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
| | - | 75.74kB | |
| | - | 73.67kB | TIF |
| | - | 1.60MB | DXF |
| | - | 53.76kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 214.90kB | |
| | - | 365.08kB | STP |
| | - | 1.34MB | IGS |
| | - | 280.87kB | JT |
Numero articolo 96.031.6053.1
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero