Torna alla panoramica
Connettore da pannello RST20I3S B1 M01 GL
Numero articolo 96.031.5053.0
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Standard, diritto, M25, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
Dati commerciali
|
Codice
|
96.031.5053.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettore da pannello RST20I3S B1 M01 GL
|
|
EAN
|
4015573793231
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
343 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
204 mm
|
|
Altezza imballata
|
165 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
3120 g
|
|
Volume confezionato
|
11546 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
30.25 g
|
|
Volume della parte individuale
|
115.46 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Resistenza di contatto
|
0.55 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Grigio chiaro
|
|
Marcatura del polo
|
L, N, PE
|
Dati di connessione
|
Sezione cavo rigido
|
6 mm²
|
|---|---|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
0.75 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile max.
|
6 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
0.75 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
|
Lunghezza di spelatura
|
8 mm
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Presa
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Attacco filettatura
|
M25
|
|
Direzione plug-in
|
diritto
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Spessore della custodia (min.)
|
0.5 mm
|
|
Spessore della custodia (max)
|
8 mm
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.135 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
50.5 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
35 mm
|
|
Altezza
|
35 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 4.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 05.566.5253.0 | Anello distanziatore RST |
|
|
| 99.413.6205.2 | Coperchio per prese GL |
|
|
| Z5.564.4553.0 | Coperchio per prese GL |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 96.032.4153.0 | Connettori RST20I3S S1 ZR2 V GL |
|
|
| 96.034.4153.0 | Connettori RST20I3S S1 YR2 V GL |
|
|
| 96.034.4053.0 | Connettori RST20I3S S1 YR1 V GL |
|
|
| 96.032.4453.0 | Connettori RST20I3 S S1 ZRW V GL |
|
|
| 96.032.4053.0 | Connettori RST20I3S S1 ZR1 V GL |
|
|
| 96.032.4353.0 | Connettori RST20I3S S1 ZRY V GL |
|
|
| 96.032.4553.0 | Connettori RST20I3S S1 ZR3 V GL |
|
|
| 96.032.4253.0 | Connettori RST20I3S S1 ZRX V GL |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 131.76kB | |
|
|
- | 13.65kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 277.79kB | |
|
|
- | 667.71kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 4.28MB | |
|
|
- | 0.96MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 73.21kB | |
|
|
- | 71.23kB | TIF |
|
|
- | 2.14MB | DXF |
|
|
- | 53.54kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 462.72kB | |
|
|
- | 1.21MB | STP |
|
|
- | 2.94MB | IGS |
|
|
- | 579.51kB | JT |
Numero articolo 96.031.5053.0
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Standard, diritto, M25, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro