Torna alla panoramica
Connettore da pannello RST20I4S B1 M01 L BR01
Numero articolo 96.041.5051.4
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Standard, diritto, M25, Numero di poli 4, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto marrone segnale
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 96.041.5051.4 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST20I4S B1 M01 L BR01 |
| EAN | 4049088011092 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 204 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 178 mm |
| Altezza imballata | 175 mm |
| Peso lordo imballato | 3705 g |
| Volume confezionato | 6355 ccm |
| Peso netto parte singola | 37.05 g |
| Volume della parte individuale | 63.55 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 50 V / 120 V |
| Tensione nominale 2 | 120 V |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Resistenza di contatto | 0.55 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | marrone segnale |
| Marcatura del polo | 1, 2, 3, 4 |
| Colore dell'adattatore separato (se presente) | Nero |
Dati di connessione
| Sezione cavo rigido | 4 mm² |
|---|---|
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.75 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 4 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.75 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
Dati tecnici UL
| Tensione nominale UL | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale UL | 20 A |
| Sezione cavo rigido 3 (max) | 18 AWG |
| Sezione cavo rigido 4 (min) | 14 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG min | 18 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG max | 14 AWG |
| Degree of protection (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
Esecuzione
| Esecuzione | Presa |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Attacco filettatura | M25 |
| Direzione plug-in | diritto |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Spessore della custodia (min.) | 0.5 mm |
| Spessore della custodia (max) | 8 mm |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.135 kWh/St |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 51.4 mm |
|---|---|
| larghezza | 35 mm |
| Altezza | 35 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 4.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| Z5.565.9853.1 | Coperchio per prese SW | | |
| 99.530.0000.7 | Coperchio per prese SW | | |
| 05.564.8653.1 | Sblocco manuale RST20i3/i5 SCHWARZ | | |
| 05.566.5253.1 | Anello distanziatore RST | | |
| 05.568.8853.1 | Anello distanziatore RST | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 96.042.4151.4 | Connettori RST20I4S S1 ZR2SVL BR01 | | |
| 96.042.4051.4 | Connettori RST20I4S S1 ZR1SVL BR01 | | |
| 96.042.4951.4 | Connettori RST20I4S S1 ZASSVL BR01 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 128.39kB | |
| | - | 13.66kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.98kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 74.24kB | |
| | - | 72.13kB | TIF |
| | - | 6.67MB | DXF |
| | - | 53.54kB |
Numero articolo 96.041.5051.4
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Standard, diritto, M25, Numero di poli 4, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto marrone segnale