Torna alla panoramica
Connettore da pannello RST20I5SXB1 M90 SW
Numero articolo X6.053.6053.1
RST® CLASSIC ATEX Connettore da pannello, Modular, angolato 90°, M20, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
Dati commerciali
|
Codice
|
X6.053.6053.1
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettore da pannello RST20I5SXB1 M90 SW
|
|
EAN
|
4049088186486
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
304 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
256 mm
|
|
Altezza imballata
|
202 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
5910 g
|
|
Volume confezionato
|
15720 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
55.2 g
|
|
Volume della parte individuale
|
157.2 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V / 400 V
|
|
Tensione nominale 2
|
400 V
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Resistenza di contatto
|
0.55 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Nero
|
|
Marcatura del polo
|
3, N, PE, 2, 1
|
|
Colore dell'adattatore separato (se presente)
|
Nero
|
|
Esecuzione testata per area esplosione
|
sì
|
Dati di connessione
|
Sezione cavo rigido
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
1.5 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile max.
|
2.5 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
1.5 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
|
Lunghezza di spelatura
|
8 mm
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Presa
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Attacco filettatura
|
M20
|
|
Direzione plug-in
|
ad angolo retto
|
|
Inclinazione
|
90 °
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Spessore della custodia (min.)
|
0.5 mm
|
|
Spessore della custodia (max)
|
8 mm
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.24 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
73.4 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
34.6 mm
|
|
Altezza
|
54.3 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 4.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
| Z5.565.9853.1 | Coperchio per prese SW |
|
|
| 99.530.0000.7 | Coperchio per prese SW |
|
|
| 05.564.8653.1 | Sblocco manuale RST20i3/i5 SCHWARZ |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
| X6.052.4553.1 | Connettori RST20I5SXS1 ZR2SV SW |
|
|
| X6.052.4053.1 | Connettori RST20I5SXS1 ZR1 V SW |
|
|
| X6.052.4153.1 | Connettori RST20I5SXS1 ZR2 V SW |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Istruzioni di montaggio | - | 420.68kB | |
| Scheda tecnica | - | 63.08kB | |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato di conformità (ATEX) | - | 218.96kB | |
| Omologazione SEV-Ex | - | 1.17MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.97kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.87kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Cataloghi | - | 15.38MB |
Retailer
Numero articolo X6.053.6053.1
RST® CLASSIC ATEX Connettore da pannello, Modular, angolato 90°, M20, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero