Torna alla panoramica
Connettori GST15I2S S1 ZF1 W PB01
Numero articolo 91.922.2453.0
gesis® MINI Connettori, Numero di poli 2, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 6 A, Diametro del cavo 3,4 - 5,5 mm, Colore della codifica / inserto Blu plastello
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 91.922.2453.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettori GST15I2S S1 ZF1 W PB01 |
| EAN | 4049088176005 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 262 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 166 mm |
| Altezza imballata | 76 mm |
| Peso lordo imballato | 1014.47 g |
| Volume confezionato | 3305 ccm |
| Peso netto parte singola | 9.566 g |
| Volume della parte individuale | 33.05 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 6 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 2 |
| Resistenza di contatto | 0.45 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Blu plastello |
| Marcatura del polo | D1, D2 |
| Colore della custodia con serracavo | Bianco |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5024 |
Dati di connessione
| Diametro cavo max. | 5.5 mm |
|---|---|
| Diametro cavo | 3.4 mm |
| Sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 2.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.5 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza sguainatura | 19 mm |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
Esecuzione
| Esecuzione | Spina |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.047 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 53.2 mm |
|---|---|
| larghezza | 17.7 mm |
| Altezza | 13.8 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore per building installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 00.710.1323.1 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5+2x1,5 HF OS | | |
| 00.710.1324.1 | Cavo piatto dal modulo base 5G4+2x1,5 HF OS | | |
| 00.770.1323.1 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5+2x1,5 HF OS B2 | | |
| 00.770.1324.1 | Cavo piatto dal modulo base 5G4+2x1,5 HF OS B2 | | |
| 00.712.1323.1 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5+2x1,5 PVC OS | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 567.69kB | |
| | - | 58.39kB | |
| | - | 13.65kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 510.99kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 28.82kB | |
| | - | 3.57MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 198.35kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 274.08kB | |
| | - | 463.13kB | STP |
| | - | 1.20MB | IGS |
| | - | 263.33kB | JT |
Numero articolo 91.922.2453.0
gesis® MINI Connettori, Numero di poli 2, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 6 A, Diametro del cavo 3,4 - 5,5 mm, Colore della codifica / inserto Blu plastello