Torna alla panoramica
Connettori GST18I3S B1 ZR2 SW
Numero articolo 92.931.5053.1
gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 10,5 - 14,5 mm, Colore della codifica / inserto Nero
Dati commerciali
|
Codice
|
92.931.5053.1
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettori GST18I3S B1 ZR2 SW
|
|
EAN
|
4049088273575
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
340 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
154 mm
|
|
Altezza imballata
|
124 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
1220 g
|
|
Volume confezionato
|
6493 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
20.08 g
|
|
Volume della parte individuale
|
129.86 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Serracavo
|
sì
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Codifica meccanica
|
Codice 1
|
|
Resistenza di contatto
|
0.4 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Nero
|
|
Marcatura del polo
|
L, N, PE
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
9005
|
Dati di connessione
|
Diametro cavo max.
|
14.5 mm
|
|---|---|
|
Diametro cavo
|
10.5 mm
|
|
Sezione cavo rigido
|
4 mm²
|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
0.75 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile max.
|
4 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
0.75 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Presa
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP40
|
|
Nota per il tipo di attacco
|
Cavo flessibile 4 mm² senza puntalini
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.108 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
stagnato
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
77.5 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
32 mm
|
|
Altezza
|
17 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
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
| 05.561.3653.1 | Coperchio di protezione GST18I3VS B SW |
|
|
| 05.587.3156.0 | Chiusura (G)ST18 WS |
|
|
| 05.561.3653.0 | Coperchio di protezione GST18I3VS B WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.594.4250.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS |
|
|
| 06.561.7853.0 | Telaio di montaggio GST18I3 SW |
|
|
| 05.594.4253.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS |
|
|
| 05.587.3156.1 | Chiusura (G)ST18 SW |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 92.932.5053.1 | Connettori GST18I3S S1 ZR2 SW |
|
|
| 92.032.0058.1 | Connettore da pannello GST18I3L S1V SW |
|
|
| 92.232.1007.1 | Cavo preconfezionato GST18I3K1BD 15 10SW |
|
|
| 92.232.1003.1 | Cavo preconfezionato GST18I3K1B- 15 10SW |
|
|
| 92.032.3358.1 | Connettore da pannello GST18I3S S1 SW |
|
|
| 92.232.1004.1 | Cavo preconfezionato GST18I3K1-S 15 10SW |
|
|
| 92.232.1000.1 | Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 15 10SW |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Scheda tecnica | - | 116.92kB | |
| Testi per gara d'appalto (DOCX) | - | 12.19kB | DOCX |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 367.18kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 367.32kB | |
| Omologazione DEKRA KEMA | - | 2.39MB | |
| Omologazione CSA | - | 92.11kB | |
| Omologazione CQC | - | 3.50MB | |
| Omologazione VDE | - | 1.02MB | |
| Omologazione UR | - | 192.21kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.97kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 58.28kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 56.14kB | TIF |
| Disegni quotati | - | 25.09kB | |
| Disegni quotati (TIF) | - | 23.25kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 1.14MB | DXF |
| Immagini del gruppo di prodotti | - | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 299.07kB | |
| Dati CAD STEP | - | 375.71kB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 835.54kB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 166.06kB | JT |
Numero articolo 92.931.5053.1
gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 10,5 - 14,5 mm, Colore della codifica / inserto Nero