Torna alla panoramica
Connettori GST18I3S S1 ZR1 M SW
Numero articolo 92.732.3053.1
gesis® CLASSIC Connettori, pre-assemblato, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 92.732.3053.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettori GST18I3S S1 ZR1 M SW |
| EAN | 4015573916036 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 251 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 175 mm |
| Altezza imballata | 69 mm |
| Peso lordo imballato | 970 g |
| Volume confezionato | 3031 ccm |
| Peso netto parte singola | 15.02 g |
| Volume della parte individuale | 60.62 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 1 |
| Resistenza di contatto | 0.4 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
Dati di connessione
| Sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
|---|---|
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 2.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.5 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza sguainatura | 38.5 mm |
| Lunghezza di spelatura | 7 mm |
Esecuzione
| Esecuzione | Spina |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.093 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | stagnato |
Dimensioni
| Lunghezza | 69.4 mm |
|---|---|
| larghezza | 28.2 mm |
| Altezza | 12.6 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore per building installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.561.3653.1 | Coperchio di protezione GST18I3VS B SW | | |
| 05.587.3156.0 | Chiusura (G)ST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | Coperchio di protezione GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 06.561.7853.0 | Telaio di montaggio GST18I3 SW | | |
| 05.594.4253.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.587.3156.1 | Chiusura (G)ST18 SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 92.031.0058.1 | Connettore da pannello GST18I3L B1V SW | | |
| 92.232.1007.1 | Cavo preconfezionato GST18I3K1BD 15 10SW | | |
| 92.232.1003.1 | Cavo preconfezionato GST18I3K1B- 15 10SW | | |
| 92.031.3258.1 | Connettore da pannello GST18I3S B1 SW | | |
| 92.232.1004.1 | Cavo preconfezionato GST18I3K1-S 15 10SW | | |
| 92.731.3053.1 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 M SW | | |
| 92.232.1000.1 | Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 15 10SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Scheda tecnica | - | 130.31kB | |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 367.18kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 367.32kB | |
| Omologazione UR | - | 192.21kB | |
| Omologazione CSA | - | 92.11kB | |
| Omologazione CQC | - | 3.50MB | |
| Omologazione VDE | - | 1.02MB | |
| Omologazione DEKRA KEMA | - | 2.39MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.97kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 70.29kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 68.20kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 3.60MB | DXF |
| Immagini del gruppo di prodotti | - | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 267.89kB | |
| Dati CAD STEP | - | 650.42kB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 1.84MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 3.23kB | JT |
Numero articolo 92.732.3053.1
gesis® CLASSIC Connettori, pre-assemblato, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero