Torna alla panoramica
Connettori GST18I5S B1 ZR1 MSW
Numero articolo 92.753.4053.1
gesis® CLASSIC Connettori, pre-assemblato, Numero di poli 5, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 7 - 12 mm, Colore della codifica / inserto Nero
Dati commerciali
|
Codice
|
92.753.4053.1
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettori GST18I5S B1 ZR1 MSW
|
|
EAN
|
4015573916043
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
204 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
178 mm
|
|
Altezza imballata
|
175 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
1680 g
|
|
Volume confezionato
|
6355 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
30.66 g
|
|
Volume della parte individuale
|
127.1 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V / 400 V
|
|
Tensione nominale 2
|
400 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Serracavo
|
sì
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Codifica meccanica
|
Codice 1
|
|
Resistenza di contatto
|
0.4 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Nero
|
|
Marcatura del polo
|
3, N, PE, 2, 1
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
9005
|
Dati di connessione
|
Diametro cavo max.
|
12 mm
|
|---|---|
|
Diametro cavo
|
7 mm
|
|
Sezione cavo rigido
|
2.5 mm²
|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
0.5 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile max.
|
2.5 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
0.5 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
|
Lunghezza sguainatura
|
37 mm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
7 mm
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Presa
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP40
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.156 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
stagnato
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
76.4 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
47.75 mm
|
|
Altezza
|
15 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | Chiusura (G)ST18 WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.566.9253.0 | Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN |
|
|
| 05.587.3156.1 | Chiusura (G)ST18 SW |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 92.257.1003.1 | Cavo preconfezionato GST18I5K1B- 15 10SW |
|
|
| 92.257.1000.1 | Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 15 10SW |
|
|
| 92.054.0058.1 | Connettore da pannello GST18I5L S1H SW |
|
|
| 92.257.1004.1 | Cavo preconfezionato GST18I5KS-S 15 10SW |
|
|
| 92.754.4053.1 | Connettori GST18I5S S1 ZR1 MSW |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 140.29kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 2.39MB | |
|
|
- | 1.02MB | |
|
|
- | 3.50MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 83.68kB | |
|
|
- | 81.58kB | TIF |
|
|
- | 4.35MB | DXF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 323.77kB | |
|
|
- | 1.00MB | STP |
|
|
- | 2.65MB | IGS |
|
|
- | 3.22kB | JT |
Numero articolo 92.753.4053.1
gesis® CLASSIC Connettori, pre-assemblato, Numero di poli 5, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 7 - 12 mm, Colore della codifica / inserto Nero