Torna alla panoramica
Connettori RST20I2S B13ZASS L KG0
Numero articolo 96.021.4950.8
RST® CLASSIC Connettori, dritto, per cavo con profilo AS-i, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 4 - 10 mm, Cavo profilo AS-i, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
Dati commerciali
|
Codice
|
96.021.4950.8
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettori RST20I2S B13ZASS L KG0
|
|
EAN
|
4015573971707
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
304 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
256 mm
|
|
Altezza imballata
|
202 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
4180 g
|
|
Volume confezionato
|
15720 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
38.6 g
|
|
Volume della parte individuale
|
157.2 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
50 V / 120 V
|
|
Tensione nominale 2
|
120 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Serracavo
|
sì
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Resistenza di contatto
|
0.55 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Grigio ghiaia
|
|
Marcatura del polo
|
+, -
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
7032
|
Dati di connessione
|
Diametro cavo max.
|
10 mm
|
|---|---|
|
Diametro cavo
|
4 mm
|
|
Sezione cavo rigido
|
6 mm²
|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
0.75 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile max.
|
6 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
0.75 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
|
Speciale geometria cavo
|
Cavo profilo AS-i
|
|
Lunghezza sguainatura
|
26.5 mm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
8 mm
|
|
Sezione cavo multipolare flessibile
|
0.75 mm²
|
|
Sezione cavo multipolare flessibile
|
6 mm²
|
Dati tecnici UL
|
Tensione nominale UL
|
600 V
|
|---|---|
|
Corrente nominale UL
|
20 A
|
|
Sezione cavo rigido 3 (max)
|
20 AWG
|
|
Sezione cavo rigido 4 (min)
|
14 AWG
|
|
Sezione cavo flessibile AWG min
|
20 AWG
|
|
Sezione cavo flessibile AWG max
|
14 AWG
|
|
Degree of protection (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Presa
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.293 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
82 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
34.6 mm
|
|
Altezza
|
34.6 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 99.414.6205.2 | Coperchio per prese SW |
|
|
| Z5.564.4553.1 | Coperchio per prese SW |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 96.022.4950.8 | Connettori RST20I2S S13ZASSVL KG0 |
|
|
| 96.024.4950.8 | Connettori RST20I2S S13YASSVB KG06 |
|
|
| 96.020.0150.8 | Distributori RST20I2V 3P1 F V L KG0 |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 138.42kB | |
|
|
- | 13.68kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 4.28MB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 667.71kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 93.68kB | |
|
|
- | 91.60kB | TIF |
|
|
- | 22.46kB | TIF |
|
|
- | 24.22kB | |
|
|
- | 4.46MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 511.37kB | |
|
|
- | 207.05kB | STP |
|
|
- | 578.16kB | IGS |
|
|
- | 148.99kB | JT |
Numero articolo 96.021.4950.8
RST® CLASSIC Connettori, dritto, per cavo con profilo AS-i, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 4 - 10 mm, Cavo profilo AS-i, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia