Torna alla panoramica
Connettori RST20I3C B1 ZR1 GL
Numero articolo 96.131.0053.0
RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
Dati commerciali
|
Codice
|
96.131.0053.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettori RST20I3C B1 ZR1 GL
|
|
EAN
|
4049088140204
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
304 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
256 mm
|
|
Altezza imballata
|
202 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
3310 g
|
|
Volume confezionato
|
15720 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
29.3 g
|
|
Volume della parte individuale
|
157.2 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Serracavo
|
sì
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Resistenza di contatto
|
0.55 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Grigio chiaro
|
|
Marcatura del polo
|
L, N, PE
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Grigio chiaro
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
7035
|
Dati di connessione
|
Diametro cavo max.
|
10 mm
|
|---|---|
|
Diametro cavo
|
6 mm
|
|
Sezione cavo flessibile max.
|
4 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
0.75 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
|
Lunghezza sguainatura
|
37 mm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
8 mm
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Presa
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
Crimpare
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.289 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
82 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
34.6 mm
|
|
Altezza
|
34.6 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 02.122.9300.0 | Contatto presa CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM |
|
|
| 02.122.9100.0 | Contatto presa CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM |
|
|
| 02.122.9000.0 | Contatto presa CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM |
|
|
| 99.413.6205.2 | Coperchio per prese GL |
|
|
| 02.122.9200.0 | Contatto presa CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM |
|
|
| Z5.564.4553.0 | Coperchio per prese GL |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 96.134.0053.0 | Connettori RST20I3C S1 YR1 V GL |
|
|
| 96.132.0053.0 | Connettori RST20I3C S1 ZR1 V GL |
|
|
| 96.134.2053.0 | Connettore da pannello RST20I3C S1 M90V GL |
|
|
| 96.136.2153.0 | Connettore da pannello RST20I3C S1 M13V GL |
|
|
| 96.132.2053.0 | Connettore da pannello RST20I3C S1 M00V GL |
|
|
| 96.233.1030.0 | Cavo preconfezionato RST20I3K1BS 25 10GL |
|
|
| 96.132.2153.0 | Connettore da pannello RST20I3C S1 M03V GL |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 145.23kB | |
|
|
- | 13.72kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 277.79kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 105.36kB | |
|
|
- | 103.29kB | TIF |
|
|
- | 24.06kB | |
|
|
- | 22.31kB | TIF |
|
|
- | 5.04MB | DXF |
Numero articolo 96.131.0053.0
RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro