Torna alla panoramica
Connettori RST20I3S B1 ZRX SW
Numero articolo 96.031.4253.1
RST® CLASSIC Connettori, Splitter connector, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Nero
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 96.031.4253.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettori RST20I3S B1 ZRX SW |
| EAN | 4015573769663 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 408 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 272 mm |
| Altezza imballata | 248 mm |
| Peso lordo imballato | 6865 g |
| Volume confezionato | 27522 ccm |
| Peso netto parte singola | 58.05 g |
| Volume della parte individuale | 275.22 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 0.55 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
Dati di connessione
| Diametro cavo max. | 10 mm |
|---|---|
| Diametro cavo | 6 mm |
| Sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.75 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 6 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.75 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza sguainatura | 40.5 mm |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Sezione cavo multipolare flessibile | 0.75 mm² |
| Sezione cavo multipolare flessibile | 6 mm² |
Dati tecnici UL
| Tensione nominale UL | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale UL | 20 A |
| Sezione cavo rigido 3 (max) | 16 AWG |
| Sezione cavo rigido 4 (min) | 10 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG min | 16 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG max | 10 AWG |
| Degree of protection (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
Esecuzione
| Esecuzione | Presa |
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
| Carico di infiammabilità | 0.514 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 97 mm |
|---|---|
| larghezza | 59 mm |
| Altezza | 38 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore per building installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 99.414.6205.2 | Coperchio per prese SW | | |
| Z5.564.4553.1 | Coperchio per prese SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 96.030.0153.1 | Distributori RST20I3V 3P1 F V SW | | |
| 96.036.6153.1 | Connettore da pannello RST20I3S S1 M13V SW | | |
| 96.034.6053.1 | Connettore da pannello RST20I3S S1 M90V SW | | |
| 96.032.6153.1 | Connettore da pannello RST20I3S S1 M03V SW | | |
| 96.032.6053.1 | Connettore da pannello RST20I3S S1 M00V SW | | |
| 96.032.5053.1 | Connettore da pannello RST20I3S S1 M01V SW | | |
| 96.032.4253.1 | Connettori RST20I3S S1 ZRX V SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 140.64kB | |
| | - | 13.74kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 1.29MB |
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
| | - | 84.79kB | |
| | - | 82.65kB | TIF |
| | - | 33.66kB | |
| | - | 31.83kB | TIF |
| | - | 4.10MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 508.91kB | |
| | - | 783.59kB | STP |
| | - | 1.58MB | IGS |
| | - | 218.61kB | JT |
Numero articolo 96.031.4253.1
RST® CLASSIC Connettori, Splitter connector, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Nero