Torna alla panoramica
Contatto presa 2,5/14
Numero articolo 02.126.6800.8
revos POWER, female contact 2,5/14
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 02.126.6800.8 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Contatto presa 2,5/14 |
| EAN | 4049088213311 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 110 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 80 mm |
| Altezza imballata | 15 mm |
| Peso lordo imballato | 122 g |
| Volume confezionato | 132 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.4 g |
| Volume della parte individuale | 2.64 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 2.5 mm² |
|---|---|
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 2.5 mm² |
| Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA min. | 14 AWG |
| Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA max. | 14 AWG |
| Tipo di attacco | Crimpare |
| Materiale | Rame |
| Diametro del pin di contatto | 4 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Contatto per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Contatto per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Contatto per connettori industriali |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| | - | 94.51kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 71.91kB | |
| | - | 69.68kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
Numero articolo 02.126.6800.8
revos POWER, female contact 2,5/14