Torna alla panoramica
Contatto presa CRIMP RST20i6/i7 2,5QMM
Numero articolo 02.127.1321.8
RST20i7/6 crimp contact, female, 20A, for cross section 2.5 mm²
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 02.127.1321.8 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Contatto presa CRIMP RST20i6/i7 2,5QMM |
| EAN | 4049088373565 |
| Quantità minima d’ordine | 7000 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 79 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 98 mm |
| Altezza imballata | 45 mm |
| Peso lordo imballato | 258.5 g |
| Volume confezionato | 348 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.455 g |
| Volume della parte individuale | 3.48 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| variante di costruzione | Presa |
|---|---|
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
| tipo di costruzione | Contatti a crimpare per 6/7 poli |
Classificazione
| ETIM 6.0 | EC000796 |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| | - | 111.72kB | |
| | - | 13.26kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 82.54kB | |
| | - | 80.32kB | TIF |
| | - | 1.55MB | DXF |
Numero articolo 02.127.1321.8
RST20i7/6 crimp contact, female, 20A, for cross section 2.5 mm²