Torna alla panoramica
Contatto spina CRIMP RST20i6/i7 1,5QMM
Numero articolo 05.546.4021.8
RST20i7/6 crimp contact, male, 20A, for cross section 1.5 mm²
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.546.4021.8 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Contatto spina CRIMP RST20i6/i7 1,5QMM |
| EAN | 4049088373626 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 79 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 98 mm |
| Altezza imballata | 45 mm |
| Peso lordo imballato | 273.2 g |
| Volume confezionato | 348 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.602 g |
| Volume della parte individuale | 3.48 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| variante di costruzione | Spina |
|---|---|
| Sezione nominale | 1.5 mm² |
| tipo di costruzione | Contatti a crimpare per 6/7 poli |
Classificazione
| ETIM 6.0 | EC000796 |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| | - | 46.68kB | |
| | - | 13.26kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 15.38MB |
Numero articolo 05.546.4021.8
RST20i7/6 crimp contact, male, 20A, for cross section 1.5 mm²