Torna alla panoramica
Controdado M25 x 1,5
Numero articolo 05.505.0253.1
Locknut M25 x 1.5 in color black, polyamide
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.505.0253.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Controdado M25 x 1,5 |
| EAN | 4015573680036 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | TR |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 104 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 55 mm |
| Altezza imballata | 34 mm |
| Peso lordo imballato | 42.6 g |
| Volume confezionato | 194 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.6 g |
| Volume della parte individuale | 19.4 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Resistenza all'impatto | IK09 |
|---|---|
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
Esecuzione
| Esecuzione | Parte piccola |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Controdado per pressacavo |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Controdado per pressacavo |
| ETIM 4.0 | Controdado per pressacavo |
| ETIM 6.0 | EC000940 |
| ETIM 7.0 | EC000940 |
| ECLASS 11 | 27144424 |
| ETIM 8.0 | EC000940 |
| ETIM 9.0 | EC000940 |
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
| | - | 2.44MB | |
| | - | 49.98kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.16kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 117.56kB | |
| | - | 24.48kB | STP |
| | - | 125.00kB | IGS |
| | - | 27.41kB | JT |
Numero articolo 05.505.0253.1
Locknut M25 x 1.5 in color black, polyamide