Torna alla panoramica
Controdado M50 x 1,5
BEST CHOICE
Numero articolo 05.505.0900.1
Locknut M50 x 1.5 in color black, polyamide
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.505.0900.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Controdado M50 x 1,5 |
| EAN | 4049088504716 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | TR |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 160 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 160 mm |
| Altezza imballata | 40 mm |
| Peso lordo imballato | 119.9 g |
| Volume confezionato | 1024 ccm |
| Peso netto parte singola | 11.3 g |
| Volume della parte individuale | 102.4 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Resistenza all'impatto | IK09 |
|---|---|
| Materiale | Materiale plastico |
Esecuzione
| Esecuzione | Parte piccola |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Controdado per pressacavo |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Controdado per pressacavo |
| ETIM 4.0 | Controdado per pressacavo |
| ETIM 6.0 | EC000940 |
| ETIM 7.0 | EC000940 |
| ECLASS 11 | 27144424 |
| ETIM 8.0 | EC000940 |
| ETIM 9.0 | EC000940 |
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
| Z5.507.3653.1 | Pressacavo M50 x 1,5 25 - 31 | | |
| Z5.507.3753.1 | Pressacavo M50 x 1,5 30 - 38 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 52.42kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
BEST CHOICE
Numero articolo 05.505.0900.1
Locknut M50 x 1.5 in color black, polyamide