Torna alla panoramica
Coperchio di protezione METALYNX
Numero articolo 06.560.4153.0
Cover for open female connectors gesis® METALYNX. Latches into the standard locking of the connector; can be removed with a tool or additionally be secured with a padlock or a seal.
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 06.560.4153.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Coperchio di protezione METALYNX |
| EAN | 4049088183355 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 196 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 111 mm |
| Altezza imballata | 70 mm |
| Peso lordo imballato | 260 g |
| Volume confezionato | 1523 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.1 g |
| Volume della parte individuale | 15.23 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori plug-in building installation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 46.84kB | |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
Numero articolo 06.560.4153.0
Cover for open female connectors gesis® METALYNX. Latches into the standard locking of the connector; can be removed with a tool or additionally be secured with a padlock or a seal.