Torna alla panoramica
Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST SW
Numero articolo 05.594.4253.0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.594.4253.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST SW |
| EAN | 4015573096714 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 138 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 96 mm |
| Altezza imballata | 69 mm |
| Peso lordo imballato | 152 g |
| Volume confezionato | 914 ccm |
| Peso netto parte singola | 1.15 g |
| Volume della parte individuale | 9.14 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| Lunghezza | 28 mm |
|---|---|
| larghezza | 28 mm |
| Altezza | 12.4 mm |
| Colore | Nero |
| Descrizione 1 | Coperchio di protezione |
| Descrizione 2 | GST18i3, per le spine |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori plug-in building installation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 103.80kB | |
| | - | 11.67kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 58.98kB | |
| | - | 56.65kB | TIF |
| | - | 16.90kB | TIF |
| | - | 18.63kB | |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 507.98kB | |
| | - | 155.04kB | STP |
| | - | 321.91kB | IGS |
| | - | 63.97kB | JT |
Numero articolo 05.594.4253.0