Torna alla panoramica
Coperchio per spine SW
Numero articolo 05.564.4453.1
RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore nero
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.564.4453.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Coperchio per spine SW |
| EAN | 4015573732933 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 134 mm |
| Altezza imballata | 69 mm |
| Peso lordo imballato | 290 g |
| Volume confezionato | 1711 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.73 g |
| Volume della parte individuale | 17.11 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Dati tecnici
| Lunghezza | 23.4 mm |
|---|---|
| larghezza | 23.4 mm |
| Altezza | 29 mm |
| Colore | Nero |
| variante di costruzione | senza protezione, per spina |
| tipo di costruzione | Pezzo di chiusura per 2/3 poli |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori plug-in building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Installazione plug in per edifici (parte elettrica non specificata) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 102.97kB | |
| | - | 13.29kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB | |
| | - | 413.09kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 65.80kB | |
| | - | 63.72kB | TIF |
| | - | 16.64kB | TIF |
| | - | 18.43kB | |
| | - | 2.18MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 304.90kB | |
| | - | 599.61kB | STP |
| | - | 1.10MB | IGS |
| | - | 243.76kB | JT |
Numero articolo 05.564.4453.1
RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore nero