Torna alla panoramica
Coperchio per spine SW
Numero articolo 99.416.6205.2
RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 99.416.6205.2 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Coperchio per spine SW |
| EAN | 4015573839922 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 182 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 106 mm |
| Altezza imballata | 38 mm |
| Peso lordo imballato | 62.64 g |
| Volume confezionato | 733 ccm |
| Peso netto parte singola | 5 g |
| Volume della parte individuale | 73.3 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| larghezza | 23.4 mm |
| Altezza | 17.9 mm |
| Colore | Nero |
| variante di costruzione | con protezione, per spina |
| tipo di costruzione | Pezzo di chiusura per 2/3 poli |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori plug-in building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Installazione plug in per edifici (parte elettrica non specificata) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 92.07kB | |
| | - | 13.30kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 56.25kB | |
| | - | 54.10kB | TIF |
| | - | 16.11kB | TIF |
| | - | 17.87kB | |
| | - | 1.56MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 226.69kB | |
| | - | 422.56kB | STP |
| | - | 784.53kB | IGS |
| | - | 189.08kB | JT |
Numero articolo 99.416.6205.2
RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero