Torna alla panoramica
Coperchio per spine SW
Numero articolo 99.591.0000.7
RST20i7/6 cover piece, for covering unused male connectors, with fastening belt, color black
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 99.591.0000.7 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Coperchio per spine SW |
| EAN | 4049088494185 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85472000 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 204 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 178 mm |
| Altezza imballata | 175 mm |
| Peso lordo imballato | 721 g |
| Volume confezionato | 6355 ccm |
| Peso netto parte singola | 6.07 g |
| Volume della parte individuale | 63.55 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| larghezza | 30 mm |
| Altezza | 17 mm |
| Colore | Nero |
| variante di costruzione | con protezione, per spina |
| tipo di costruzione | Pezzo di chiusura per 6/7 poli |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori plug-in building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Installazione plug in per edifici (parte elettrica non specificata) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 93.87kB | |
| | - | 13.44kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 50.99kB | |
| | - | 49.07kB | TIF |
| | - | 1.66MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 110.23kB | |
| | - | 211.39kB | STP |
| | - | 550.22kB | IGS |
| | - | 115.10kB | JT |
Numero articolo 99.591.0000.7
RST20i7/6 cover piece, for covering unused male connectors, with fastening belt, color black