Torna alla panoramica
Copertura ADWRTN 1.5 SN P
Numero articolo 0D.S02.6555.0
Copertura ADWRTN 1.5 SN P Lunghezza 12,5 mm, Altezza 8 mm, Materiale Materiale plastico, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S02.6555.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Copertura ADWRTN 1.5 SN P |
| EAN | 4049088731792 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 1 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 1 mm |
| Altezza imballata | 1 mm |
| Peso lordo imballato | 387 g |
| Volume confezionato | 1798 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.62 g |
| Volume della parte individuale | 17.989 ccm |
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
| Larghezza/passo | 80.68 mm |
| Lunghezza | 12.5 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 8 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 77.02kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.21kB | |
| | - | 43.30kB | TIF |
| | - | 911.34kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 445.47kB | |
| | - | 46.15kB | STP |
| | - | 158.39kB | IGS |
| | - | 40.20kB | JT |
Numero articolo 0D.S02.6555.0
Copertura ADWRTN 1.5 SN P Lunghezza 12,5 mm, Altezza 8 mm, Materiale Materiale plastico, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0