Torna alla panoramica
Copertura ADWRTN 120 M10/12
Numero articolo 0D.S43.6155.0
Copertura ADWRTN 120 M10/12 Lunghezza 118,8 mm, Altezza 34,5 mm, Materiale Materiale plastico, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S43.6155.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Copertura ADWRTN 120 M10/12 |
| EAN | 4049088727283 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 150 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 100 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 38.6 g |
| Volume confezionato | 150 ccm |
| Peso netto parte singola | 3.76 g |
| Volume della parte individuale | 21.59 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 41.6 mm |
| Lunghezza | 118.8 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 34.5 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 79.42kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 49.52kB | |
| | - | 47.32kB | TIF |
| | - | 1.11MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 174.08kB | |
| | - | 403.61kB | STP |
| | - | 975.35kB | IGS |
| | - | 188.63kB | JT |
Numero articolo 0D.S43.6155.0
Copertura ADWRTN 120 M10/12 Lunghezza 118,8 mm, Altezza 34,5 mm, Materiale Materiale plastico, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0