Torna alla panoramica
Copertura ADWRTN 120
Numero articolo 0D.S43.6055.0
Copertura ADWRTN 120 Lunghezza 118,8 mm, Altezza 34,5 mm, Materiale Materiale plastico, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S43.6055.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Copertura ADWRTN 120 |
| EAN | 4049088727276 |
| Quantità minima d’ordine | 8 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 205 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 135 mm |
| Altezza imballata | 65 mm |
| Peso lordo imballato | 191 g |
| Volume confezionato | 1799 ccm |
| Peso netto parte singola | 14.524 g |
| Volume della parte individuale | 224.88 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 8 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 41.6 mm |
| Lunghezza | 118.8 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 34.5 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 95.74kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 67.88kB | |
| | - | 65.81kB | TIF |
| | - | 1.80MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 475.24kB | |
| | - | 1.43MB | STP |
| | - | 3.96MB | IGS |
| | - | 775.14kB | JT |
Numero articolo 0D.S43.6055.0
Copertura ADWRTN 120 Lunghezza 118,8 mm, Altezza 34,5 mm, Materiale Materiale plastico, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0