Torna alla panoramica
Copertura ADWRTN 185
Numero articolo 0D.S44.6055.0
Copertura ADWRTN 185 Lunghezza 145,6 mm, Altezza 43,5 mm, Materiale Materiale plastico, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.S44.6055.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Copertura ADWRTN 185
|
|
EAN
|
4049088727375
|
|
Quantità minima d’ordine
|
8
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85389099
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
268 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
205 mm
|
|
Altezza imballata
|
78 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
320 g
|
|
Volume confezionato
|
4285 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
25.86 g
|
|
Volume della parte individuale
|
1 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
8 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
grigio
|
|---|---|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
54.6 mm
|
|
Lunghezza
|
145.6 mm
|
|
Materiale
|
Materiale plastico
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Altezza
|
43.5 mm
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000886
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
| Scheda tecnica | - | 98.54kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 197.05kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 72.98kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 70.88kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 1.84MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 482.76kB | |
| Dati CAD STEP | - | 1.55MB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 4.25MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 825.24kB | JT |
Retailer
Numero articolo 0D.S44.6055.0
Copertura ADWRTN 185 Lunghezza 145,6 mm, Altezza 43,5 mm, Materiale Materiale plastico, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0