Torna alla panoramica
Copertura ADWRTN 25 GE
Numero articolo 0D.S25.6055.8
Copertura ADWRTN 25 GE Lunghezza 68,2 mm, Altezza 24 mm, Materiale Materiale plastico, Colore giallo, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S25.6055.8 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Copertura ADWRTN 25 GE |
| EAN | 4049088727153 |
| Quantità minima d’ordine | 20 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 135 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 105 mm |
| Altezza imballata | 78 mm |
| Peso lordo imballato | 149 g |
| Volume confezionato | 1106 ccm |
| Peso netto parte singola | 5.1 g |
| Volume della parte individuale | 55.3 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | giallo |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 26.6 mm |
| Lunghezza | 68.2 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 24 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 93.35kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.04kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 61.79kB | |
| | - | 59.73kB | TIF |
| | - | 1.21MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 504.83kB | |
| | - | 1.49MB | STP |
| | - | 3.53MB | IGS |
| | - | 757.15kB | JT |
Numero articolo 0D.S25.6055.8
Copertura ADWRTN 25 GE Lunghezza 68,2 mm, Altezza 24 mm, Materiale Materiale plastico, Colore giallo, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0