Torna alla panoramica
Copertura ADWRTN 70 GE
Numero articolo 0D.S70.6055.8
Copertura ADWRTN 70 GE Lunghezza 91,3 mm, Altezza 30,2 mm, Materiale Materiale plastico, Colore giallo, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S70.6055.8 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Copertura ADWRTN 70 GE |
| EAN | 4049088727467 |
| Quantità minima d’ordine | 20 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 268 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 205 mm |
| Altezza imballata | 78 mm |
| Peso lordo imballato | 320 g |
| Volume confezionato | 4285 ccm |
| Peso netto parte singola | 8.21 g |
| Volume della parte individuale | 535.6 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | giallo |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 31.6 mm |
| Lunghezza | 91.3 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 30.2 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 99.25kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 73.14kB | |
| | - | 70.96kB | TIF |
| | - | 1.47MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 435.64kB | |
| | - | 1.43MB | STP |
| | - | 3.59MB | IGS |
| | - | 728.13kB | JT |
Numero articolo 0D.S70.6055.8
Copertura ADWRTN 70 GE Lunghezza 91,3 mm, Altezza 30,2 mm, Materiale Materiale plastico, Colore giallo, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0