Torna alla panoramica
Copertura ADWTN 10 SC Y
Numero articolo 0D.S10.6555.8
Copertura ADWTN 10 SC Y Lunghezza 26,8 mm, Altezza 4,2 mm, Materiale Materiale plastico, Colore giallo, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.S10.6555.8
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Copertura ADWTN 10 SC Y
|
|
EAN
|
4049088723650
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
49119900
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
185 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
120 mm
|
|
Altezza imballata
|
10 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
43.2 g
|
|
Volume confezionato
|
222 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
2.11 g
|
|
Volume della parte individuale
|
11.06 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
20 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
giallo
|
|---|---|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
48.7 mm
|
|
Lunghezza
|
26.8 mm
|
|
Materiale
|
Materiale plastico
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Altezza
|
4.2 mm
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 98.17kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.95kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 56.11kB | |
|
|
- | 54.13kB | TIF |
|
|
- | 1.53MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 217.84kB | |
|
|
- | 397.27kB | STP |
|
|
- | 1.03MB | IGS |
|
|
- | 168.26kB | JT |
Numero articolo 0D.S10.6555.8
Copertura ADWTN 10 SC Y Lunghezza 26,8 mm, Altezza 4,2 mm, Materiale Materiale plastico, Colore giallo, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0