Torna alla panoramica
Copertura ADWTN 16 SC
Numero articolo 0D.S16.6555.2
Copertura ADWTN 16 SC Lunghezza 32,8 mm, Altezza 6,1 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S16.6555.2 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Copertura ADWTN 16 SC |
| EAN | 4049088723797 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 49119900 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 120 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 56 g |
| Volume confezionato | 222 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.75 g |
| Volume della parte individuale | 21.59 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 57.9 mm |
| Lunghezza | 32.8 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 6.1 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 92.68kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 63.20kB | |
| | - | 61.20kB | TIF |
| | - | 1.55MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 236.79kB | |
| | - | 398.02kB | STP |
| | - | 1.03MB | IGS |
| | - | 203.43kB | JT |
Numero articolo 0D.S16.6555.2
Copertura ADWTN 16 SC Lunghezza 32,8 mm, Altezza 6,1 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0