Torna alla panoramica
Copertura ADWTN 2.5 SC
Numero articolo 0D.S03.6555.2
Copertura ADWTN 2.5 SC Lunghezza 20 mm, Altezza 5,5 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.S03.6555.2
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Copertura ADWTN 2.5 SC
|
|
EAN
|
4049088723001
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
49119900
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
150 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
100 mm
|
|
Altezza imballata
|
10 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
17.8 g
|
|
Volume confezionato
|
150 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
0.84 g
|
|
Volume della parte individuale
|
9.21 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
20 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
Bianco
|
|---|---|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
25.2 mm
|
|
Lunghezza
|
20 mm
|
|
Materiale
|
Materiale plastico
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Altezza
|
5.5 mm
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 90.44kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.95kB | |
|
|
- | 197.27kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 52.18kB | |
|
|
- | 50.27kB | TIF |
|
|
- | 1.58MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 320.63kB | |
|
|
- | 427.38kB | STP |
|
|
- | 1.09MB | IGS |
|
|
- | 198.09kB | JT |
Numero articolo 0D.S03.6555.2
Copertura ADWTN 2.5 SC Lunghezza 20 mm, Altezza 5,5 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0