Torna alla panoramica
Copertura ADWTN 35 SC Y
Numero articolo 0D.S35.6555.8
Copertura ADWTN 35 SC Y Lunghezza 78 mm, Altezza 5 mm, Materiale Materiale plastico, Colore giallo, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S35.6555.8 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Copertura ADWTN 35 SC Y |
| EAN | 4049088723940 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 49119900 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 322 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 200 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 79 g |
| Volume confezionato | 644 ccm |
| Peso netto parte singola | 3.9 g |
| Volume della parte individuale | 36.19 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | giallo |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 78 mm |
| Lunghezza | 78 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 5 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 100.79kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 64.93kB | |
| | - | 62.88kB | TIF |
| | - | 1.78MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 211.34kB | |
| | - | 533.32kB | STP |
| | - | 1.37MB | IGS |
| | - | 222.48kB | JT |
Numero articolo 0D.S35.6555.8
Copertura ADWTN 35 SC Y Lunghezza 78 mm, Altezza 5 mm, Materiale Materiale plastico, Colore giallo, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0