Torna alla panoramica
Copertura ADWTN 6 SC B
Numero articolo 0D.S06.6655.2
Copertura ADWTN 6 SC B Lunghezza 62 mm, Altezza 10,3 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S06.6655.2 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Copertura ADWTN 6 SC B |
| EAN | 4049088723438 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 49119900 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 215 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 105 mm |
| Altezza imballata | 44 mm |
| Peso lordo imballato | 245 g |
| Volume confezionato | 993 ccm |
| Peso netto parte singola | 4 g |
| Volume della parte individuale | 19.86 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 38.5 mm |
| Lunghezza | 62 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 10.3 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 90.68kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 59.83kB | |
| | - | 57.85kB | TIF |
| | - | 1.67MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 123.72kB | |
| | - | 497.12kB | STP |
| | - | 1.32MB | IGS |
| | - | 208.18kB | JT |
Numero articolo 0D.S06.6655.2
Copertura ADWTN 6 SC B Lunghezza 62 mm, Altezza 10,3 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0