Torna alla panoramica
Copertura ADWTN 6 SC
Numero articolo 0D.S06.6555.2
Copertura ADWTN 6 SC Lunghezza 26 mm, Altezza 5,4 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S06.6555.2 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Copertura ADWTN 6 SC |
| EAN | 4049088723414 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 49119900 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 120 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 34 g |
| Volume confezionato | 222 ccm |
| Peso netto parte singola | 1.65 g |
| Volume della parte individuale | 11.06 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 38.7 mm |
| Lunghezza | 26 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 5.4 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 88.68kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 55.42kB | |
| | - | 53.46kB | TIF |
| | - | 1.77MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.33kB | |
| | - | 464.67kB | STP |
| | - | 1.30MB | IGS |
| | - | 235.00kB | JT |
Numero articolo 0D.S06.6555.2
Copertura ADWTN 6 SC Lunghezza 26 mm, Altezza 5,4 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0