Torna alla panoramica
Copertura BAS AD DA 16
Numero articolo 07.409.7256.0
Proctective cover without locking levers, without gasket size 16
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 07.409.7256.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Copertura BAS AD DA 16 |
| EAN | 4015573116825 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 196 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 111 mm |
| Altezza imballata | 70 mm |
| Peso lordo imballato | 304.73 g |
| Volume confezionato | 1523 ccm |
| Peso netto parte singola | 25.8 g |
| Volume della parte individuale | 152.3 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Materiale della custodia | Materiale plastico |
| Superficie | Non trattato |
| Colore | grigio |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 16 |
|---|---|
| Dispositivo di bloccaggio | No |
| Dispositivo di bloccaggio | Due leve di bloccaggio trasversali |
| Materiale delle leve di bloccaggio | senza |
| Fissaggio copertura con serraggio | No |
| Con guarnizione | No |
| Con cordoncino | No |
| Con loop | No |
| Con occhiello | No |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cappuccio di protezione per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cappuccio di protezione per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Cappuccio di protezione per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Cappuccio di protezione per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC002314 |
| ETIM 7.0 | EC002314 |
| ECLASS 11 | 27440208 |
| ETIM 8.0 | EC002314 |
| ETIM 9.0 | EC002314 |
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
| | - | 2.99MB | |
| | - | 98.79kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 71.39kB | |
| | - | 69.31kB | TIF |
| | - | 20.24kB | TIF |
| | - | 22.09kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 98.37kB | |
| | - | 1.41MB | STP |
| | - | 2.90MB | IGS |
| | - | 634.49kB | JT |
Numero articolo 07.409.7256.0
Proctective cover without locking levers, without gasket size 16