Torna alla panoramica
Copertura con possibilità di marcatura AD VB WKM 2,5 / 15 GELB
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 04.326.3053.8
Cover with marking facility for cross connector for DIN rail terminal blocks type WKM ...
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 04.326.3053.8 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Copertura con possibilità di marcatura AD VB WKM 2,5 / 15 GELB |
| EAN | 4015573063730 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 240 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 110 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 3.83 g |
| Volume confezionato | 150 ccm |
| Peso netto parte singola | 0.187 g |
| Volume della parte individuale | 15 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Con simbolo/informazione di pericolo | No |
|---|
Accessori
| Con simbolo/informazione di pericolo | No |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori per morsetti |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetti (tranne linea di potenza, accessori) |
| ETIM 4.0 | Accessori per morsetti |
| ETIM 3.0 | Accessori per morsetti |
| ETIM 6.0 | EC002848 |
| ETIM 7.0 | EC002848 |
| ECLASS 11 | 27141192 |
| ETIM 8.0 | EC002848 |
| ETIM 9.0 | EC002848 |
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
| | - | 41.20kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.18kB |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 04.326.3053.8
Cover with marking facility for cross connector for DIN rail terminal blocks type WKM ...