Torna alla panoramica
Copertura GST18I3 WS
Numero articolo 07.425.8753.0
Cover to close unused openings for GST18i3 panel mounts. Cover: white
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 07.425.8753.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Copertura GST18I3 WS |
| EAN | 4015573666214 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 146 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 129 mm |
| Altezza imballata | 69 mm |
| Peso lordo imballato | 215 g |
| Volume confezionato | 1300 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.09 g |
| Volume della parte individuale | 13 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| Lunghezza | 35.5 mm |
|---|---|
| larghezza | 17.5 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Colore | Bianco |
| Descrizione 1 | Coperchio di protezione |
| Descrizione 2 | GST18i3, per snap-in cut out |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori plug-in building installation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 66.23kB | |
| | - | 11.68kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.16kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.92kB | |
| | - | 32.93kB | TIF |
| | - | 13.40kB | TIF |
| | - | 15.10kB | |
| | - | 314.06kB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 79.38kB | |
| | - | 143.80kB | STP |
| | - | 341.13kB | IGS |
| | - | 50.20kB | JT |
Numero articolo 07.425.8753.0
Cover to close unused openings for GST18i3 panel mounts. Cover: white