Torna alla panoramica
Custodia fissa BAS GUE GA 24 50 A
Numero articolo 70.320.2438.0
Bottom-base-EMV revos basic made of aluminum, with double locking lever, open, low version, 24-poles
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 70.320.2438.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia fissa BAS GUE GA 24 50 A |
| EAN | 4015573435001 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 270 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 190 mm |
| Altezza imballata | 30 mm |
| Peso lordo imballato | 180.8 g |
| Volume confezionato | 600 ccm |
| Peso netto parte singola | 172.48 g |
| Volume della parte individuale | 600 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 24 |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Montaggio (imbocco) |
| Dispositivo di bloccaggio | Due leve di bloccaggio trasversali |
| Ingresso cavo | senza |
| Tipo di imbocco cavo | senza |
| Con pressacavo | No |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | sì |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 140 mm |
| larghezza | 48 mm |
| Altezza | 30 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Custodia per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 73.710.6458.0 | Inserto spina HD STC 64 25 | | |
| 72.206.1253.0 | Inserto femmina POW BUS 4/8 NL BB AG | | |
| 72.216.1253.0 | Inserto spina POW STS 4/8 NL BB AG | | |
| 73.700.6458.0 | Inserto femmina HD BUC 64 25 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 97.50kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 47.32kB | |
| | - | 45.28kB | TIF |
| | - | 19.01kB | TIF |
| | - | 20.77kB | |
| | - | 18.96kB | |
| | - | 2.06MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 393.12kB | |
| | - | 670.89kB | STP |
| | - | 1.88MB | IGS |
| | - | 259.54kB | JT |
Numero articolo 70.320.2438.0
Bottom-base-EMV revos basic made of aluminum, with double locking lever, open, low version, 24-poles